10309124
7
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4253 € |
| 5000 + | 0,0684 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 13.5 mm |
|---|---|
| D | 0.531 in |
| d1 | 0.299 in |
| d1 | 7.6 mm |
| d2 | 9.3 mm |
| d2 | 0.366 in |
| d3 | 0.232 in |
| d3 | 5.9 mm |
| d4 | 0.303 in |
| d4 | 7.7 mm |
| h | 9.5 mm |
| h | 0.374 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 3 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare