Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 31.1 mm 34.4 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10242902

Codice articolo precedente:

45

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3152 €
2500 + 0,16 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

78,80 €

250 x 0,3152 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.1 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
d3 29.5 mm
d4 32.8 mm
h 19.1 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 3
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci