Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 38.6 mm 40.7 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10299685

Codice articolo precedente:

54

10850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
170 - 1699 0,5115 €
1700 + 0,2591 €
Confezione standard: 1700

Ordina a multipli di 170

Totale ordine:

86,96 €

170 x 0,5115 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 45.2 mm
d1 38.6 mm
d2 40.7 mm
d3 37.0 mm
d4 39.0 mm
h 19.1 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci