10309100
67
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 60 - 599 | 0,9041 € |
| 600 + | 0,4603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.626 in |
|---|---|
| D | 66.7 mm |
| d1 | 2.157 in |
| d1 | 54.8 mm |
| d2 | 2.354 in |
| d2 | 59.8 mm |
| d3 | 2.083 in |
| d3 | 52.9 mm |
| d4 | 2.287 in |
| d4 | 58.1 mm |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare