10308868
62
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 85 - 849 | 0,693 € |
| 850 + | 0,3555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 57.2 mm |
|---|---|
| D | 2.252 in |
| d1 | 1.902 in |
| d1 | 48.3 mm |
| d2 | 53.0 mm |
| d2 | 2.087 in |
| d3 | 1.839 in |
| d3 | 46.7 mm |
| d4 | 2.012 in |
| d4 | 51.1 mm |
| h | 25.4 mm |
| h | 1 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare