10266878
49
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,3985 € |
| 2000 + | 0,2039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.626 in |
|---|---|
| D | 41.3 mm |
| d1 | 1.311 in |
| d1 | 33.3 mm |
| d2 | 1.469 in |
| d2 | 37.3 mm |
| d3 | 31.7 mm |
| d3 | 1.248 in |
| d4 | 1.398 in |
| d4 | 35.5 mm |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 3 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare