10307137
59
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,6424 € |
| 2000 + | 0,3271 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.031 in |
|---|---|
| D | 51.6 mm |
| d1 | 45.7 mm |
| d1 | 1.799 in |
| d2 | 46.4 mm |
| d2 | 1.827 in |
| d3 | 44.1 mm |
| d3 | 1.736 in |
| d4 | 44.7 mm |
| d4 | 1.76 in |
| h | 0.5 in |
| h | 12.7 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare