Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura UNF 1-5/16 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107744

Codice articolo precedente:

9236000

3747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1499 0,8859 €
1500 + 0,4671 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

221,48 €

250 x 0,8859 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.0 mm
H 28.0 mm
h 26.5 mm
Filettatura standard Filettatura UNF
Dimensioni filettatura 1-5/16 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci