Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M29 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107140

Codice articolo precedente:

9014100

2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,7841 €
500 - 999 0,3734 €
1000 + 0,226 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

39,21 €

50 x 0,7841 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 35.5 mm
H 15.2 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M29 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci