Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M16 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107065

Codice articolo precedente:

9007000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,2087 €
2000 - 4999 0,1683 €
5000 + 0,1409 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

208,70 €

1000 x 0,2087 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.0 mm
H 12.5 mm
h 11.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M16 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci