Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,4745 € - 0,5701 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1 in
Giallo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,3174 € - 0,4888 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
1/4 in
Giallo
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
0,1653 € - 0,8291 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8 in
Giallo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,1131 € - 0,4834 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
3/8-19 in
Giallo
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,1587 € - 0,2444 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1/8-28 in
Giallo
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,1589 € - 0,2328 € 3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
M18 x 1;5
Giallo
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrico
0,1383 € - 0,194 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M8 x 1;0
Giallo
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrico
0,3372 € - 0,5193 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1;5
Giallo
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrico
0,2579 € - 0,2836 € 12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1;0
Giallo
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrico
0,3683 € - 0,4052 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.5 mm
M36 x 1;5
Giallo
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrico
0,1666 € - 0,2822 € 38750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M26 x 1;5
Giallo
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrico
0,1409 € - 0,2087 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16 x 1;5
Giallo
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metrico
0,4712 € - 0,9895 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M25 x 1;5
Giallo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrico
1,0025 € - 1,0025 € 4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
M50 x 1;5
Giallo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrico
0,138 € - 0,2087 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
M12 x 1;5
Giallo
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrico
0,1285 € - 0,6295 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M22 x 1;5
Giallo
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrico
0,1381 € - 0,2087 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M14 x 1;5
Giallo
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrico
0,4578 € - 0,4684 € 3595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
M32 x 1;5
Giallo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrico
0,4901 € - 1,0294 € 4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M27 x 1;5
Giallo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrico
0,4018 € - 0,442 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M30 x 2;0
Giallo
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metrico
  • di 8
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 HDPE Giallo

10107546

Fascia di prezzo
0,5701 € - 0,4745 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/4 HDPE Giallo

10107478

Fascia di prezzo
0,4888 € - 0,3174 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 5/8 HDPE Giallo

10107515

Fascia di prezzo
0,8291 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 HDPE Giallo

10107355

Fascia di prezzo
0,4834 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 HDPE Giallo

10107331

Fascia di prezzo
0,2444 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/8-28 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M18 HDPE Giallo

10107072

Fascia di prezzo
0,2328 € - 0,1589 €

Livelli di giacenza
3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M8 HDPE Giallo

10106983

Fascia di prezzo
0,194 € - 0,1383 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M20 HDPE Giallo

10107089

Fascia di prezzo
0,5193 € - 0,3372 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 HDPE Giallo

10107027

Fascia di prezzo
0,2836 € - 0,2579 €

Livelli di giacenza
12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M36 HDPE Giallo

10107171

Fascia di prezzo
0,4052 € - 0,3683 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M26 HDPE Giallo

10107126

Fascia di prezzo
0,2822 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
38750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M16 HDPE Giallo

10107065

Fascia di prezzo
0,2087 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M25 HDPE Giallo

10107119

Fascia di prezzo
0,9895 € - 0,4712 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M50 HDPE Giallo

10107218

Fascia di prezzo
1,0025 € - 1,0025 €

Livelli di giacenza
4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M50 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 HDPE Giallo

10107034

Fascia di prezzo
0,2087 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M22 HDPE Giallo

10107096

Fascia di prezzo
0,6295 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M14 HDPE Giallo

10107041

Fascia di prezzo
0,2087 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M32 HDPE Giallo

10107164

Fascia di prezzo
0,4684 € - 0,4578 €

Livelli di giacenza
3595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

10107133

Fascia di prezzo
1,0294 € - 0,4901 €

Livelli di giacenza
4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M27 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M30 HDPE Giallo

10107270

Fascia di prezzo
0,442 € - 0,4018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0