Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura UNF 3/16 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107591

Codice articolo precedente:

9222500

1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8983 €
1000 + 0,4277 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

89,83 €

100 x 0,8983 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 8.0 mm
H 14.0 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Filettatura UNF
Dimensioni filettatura 3/16 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci