Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura UNF 1-1/16 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107898

Codice articolo precedente:

9308000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,7821 €
1000 + 0,4151 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

195,53 €

250 x 0,7821 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 1-1/16-12 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci