Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M24 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107102

Codice articolo precedente:

9011000

6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,504 €
500 - 999 0,36 €
1000 - 1999 0,3273 €
2000 + 0,2975 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

25,20 €

50 x 0,504 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.5 mm
H 13.5 mm
h 12.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M24 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci