A tégely zárófedelek hatékony módszert kínálnak kerek keresztmetszetű csövek tömítésére. Használhatók papírcsövek, tégelyek szoros lezárására és műanyag csövek bedugaszolására. Biztonsággal lezárja a kartontubusokat, tégelyeket
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Magasság a nyelv alatt | Kompatibilis csőátmérő | Szín | Markolat típusa | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9609 Ft - 46,1609 Ft | 9260 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
Markolat nélkül
|
||||||
110,1578 Ft - 326,4533 Ft | 3772 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fehér
|
Markolat nélkül
|
||||||
254,4883 Ft - 761,0314 Ft | 33360 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
16,8398 Ft - 49,1759 Ft | 580 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Piros
|
Markolattal
|
||||||
47,1381 Ft - 107,085 Ft | Gyártás alatt |
0.413 in
10.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Piros
|
Markolattal
|
||||||
47,138 Ft - 129,9574 Ft | 39500 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
10093627 | 129,1061 Ft - 129,1061 Ft | Gyártás alatt |
0.48 in
12.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
|||||
298,4228 Ft - 833,8077 Ft | Gyártás alatt |
0.524 in
13.3 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Piros
|
Markolattal
|
||||||
14,9368 Ft - 49,7996 Ft | 10600 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fehér
|
Markolat nélkül
|
||||||
62,1435 Ft - 143,4731 Ft | 4940 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
Markolat nélkül
|
||||||
172,7804 Ft - 517,7509 Ft | 350 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
18,606 Ft - 42,4181 Ft | 7200 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Piros
|
Markolattal
|
||||||
86,6093 Ft - 197,5354 Ft | 320 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Piros
|
Markolattal
|
||||||
33,6935 Ft - 95,9605 Ft | 14700 Raktáron |
0.421 in
10.7 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
97,6579 Ft - 290,0651 Ft | 12810 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
263,3875 Ft - 736,0796 Ft | Gyártás alatt |
0.512 in
13.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Piros
|
Markolattal
|
||||||
128,7775 Ft - 293,1842 Ft | Gyártás alatt |
0.35 in
8.9 mm
|
3.000 in
76.2 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
167,1808 Ft - 407,547 Ft | Gyártás alatt |
0.295 in
7.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
311,6209 Ft - 708,0087 Ft | 14 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
5.031 in
127.8 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
102,4634 Ft - 232,8839 Ft | 1000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Fehér
|
Markolattal
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz