Menü Keresés

Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Piros

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10092934

Gyártói cikkszám:

199128

12700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 116,4419 Ft
1000 + 39,389 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.644 Ft

100 x 116,4419 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 60.0 mm
M 12.0 mm
m1 1.3 mm
h 10.7 mm
Szín Piros
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot