Menü Keresés

Csővég dugó 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10085783

Gyártói cikkszám:

12624

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 178,8216 Ft
2000 + 78,3125 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

35.764 Ft

200 x 178,8216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 57.2 mm
h 9.7 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot