Menü Keresés

Csővég dugó 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Piros

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10092903

Gyártói cikkszám:

199104

17190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 42,4181 Ft
4000 + 18,606 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

16.967 Ft

400 x 42,4181 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 40.0 mm
M 11.6 mm
m1 1.2 mm
h 10.8 mm
Szín Piros
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot