Menü Keresés

Csővég dugó 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10085592

Gyártói cikkszám:

12582

675 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 749 323,3343 Ft
750 + 108,8982 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

24.250 Ft

75 x 323,3343 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 66.0 mm
h 7.5 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot