Menü Keresés

Csővég dugó 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10085806

Gyártói cikkszám:

12627

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 479,2834 Ft
300 + 151,176 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.379 Ft

30 x 479,2834 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 101.6 mm
h 8.1 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot