Menü Keresés

Csővég dugó 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10085585

Gyártói cikkszám:

12581

440 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
180 - 1799 190,2578 Ft
1800 + 83,9395 Ft
Standard csomagolás: 1800

A következő szorzatának a rendelése 180

Teljes ár:

34.246 Ft

180 x 190,2578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 60.0 mm
h 9.5 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot