Menü Keresés

Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10093627

Gyártói cikkszám:

199507

157783 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 129,1061 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

38.732 Ft

300 x 129,1061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 120.0 mm
M 14.0 mm
m1 1.8 mm
h 12.2 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot