Menü Keresés

Csővég dugó 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Piros

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10104156

Gyártói cikkszám:

50192

1895 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 736,0796 Ft
300 + 263,3875 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

22.082 Ft

30 x 736,0796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 125.0 mm
M 14.0 mm
m1 1.0 mm
h 13.0 mm
Szín Piros
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot