Menü Keresés

Csővég dugó 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Piros

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe. Ez az alkatrész könnyű ujjfogó kialakítással rendelkezik az egyszerű és gyors eltávolítás érdekében.
Essentra cikkszám:

10070901

Gyártói cikkszám:

10422

4065 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 79,7362 Ft
10000 + 63,6084 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

79.736 Ft

1000 x 79,7362 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 30.0 mm
M 8.0 mm
m1 1.0 mm
h 7.8 mm
Szín Piros
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolattal
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot