Menü Keresés

Csővég dugó 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe.
Essentra cikkszám:

10069912

Gyártói cikkszám:

10247

22540 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 143,4731 Ft
800 + 62,1435 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

11.478 Ft

80 x 143,4731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 80.0 mm
M 14.0 mm
m1 1.5 mm
h 12.5 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot