Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaali: PP Väri: Keltainen, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0, Sarjanumero: SR5762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | S | D | Thread Sizes (All) | Väri | H | L | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1341 € - 0,3478 € | 5550 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,1506 € - 0,8194 € | 1930 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1875 € - 0,2383 € | 5330 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,3896 € - 0,8654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1925 € - 0,5146 € | 10500 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,5654 € - 1,0724 € | 175 Varastossa |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,7523 € - 0,8912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1224 € - 0,4456 € | 540 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0622 € - 0,1934 € | 40200 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Keltainen
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1524 € - 0,1906 € | 11100 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13
|
Musta
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,3299 € - 1,5784 € | 19 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,084 € - 0,368 € | 445 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,2002 € - 0,2102 € | 3700 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Keltainen
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,7763 € - 1,6618 € | 700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2453 € - 0,3651 € | 3200 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,1928 € - 0,2344 € | 5300 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13
|
Musta
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
UNF
|
||
| 10149737 | 0,3076 € - 0,391 € | 25620 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF
|
|
| 0,8515 € - 0,9315 € | 9 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,5357 € - 1,1251 € | 2400 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,7238 € - 1,2506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa