Valikko Haku

Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 5/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10149607

Valmistajan tuotenumero:

BL13A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,8912 €
500 + 0,7523 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

44,56 €

50 x 0,8912 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 42.8 mm
L 19.6 mm
S 28.6 mm
H 27.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/8 in - 12 UNF
Kierrestandardi UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä