Valikko Haku

Kierteinen tulppa UNC-Kierteet PP Musta

Black PP 2.5 mm protection plug fits 1/2” x 13 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10149669

Valmistajan tuotenumero:

BL4A

5100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,1953 €
3000 + 0,1563 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

58,59 €

300 x 0,1953 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 17.5 mm
L 10.4 mm
S 12.7 mm
H 17.6 mm
Thread Sizes (All) 1/2-13 in UNF
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä