Valikko Haku

Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 7/8-14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10149737

Valmistajan tuotenumero:

BL8H

24570 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
105 - 1049 0,391 €
1050 + 0,3076 €
Vakiopakkaus: 1050

Tilaa useita 105

Kokonaishinta:

41,06 €

105 x 0,391 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in - 14 UNF
Kierrestandardi UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä