Valikko Haku

Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7⁄16” x 20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10149645

Valmistajan tuotenumero:

BL3A

5330 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2383 €
5000 + 0,1875 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

119,15 €

500 x 0,2383 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.8 mm
L 9.9 mm
S 10.9 mm
H 14.5 mm
Thread Sizes (All) 7/16 in - 20 UNF
Kierrestandardi UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä