Valikko Haku

Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 15⁄16” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10149584

Valmistajan tuotenumero:

BL12A

175 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 349 1,0724 €
350 + 0,5654 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

37,53 €

35 x 1,0724 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.9 mm
L 17.8 mm
S 27.2 mm
H 25.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/16 in - 12 UNF
Kierrestandardi UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä