Valikko Haku

Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 7/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10149621

Valmistajan tuotenumero:

BL14A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 349 1,6179 €
350 - 699 0,609 €
700 - 2799 0,4897 €
2800 - 5249 0,3859 €
5250 + 0,3382 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

56,63 €

35 x 1,6179 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 54.0 mm
L 19.0 mm
S 38.1 mm
H 26.7 mm
Thread Sizes (All) 1 7/8 in - 12 UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä