Valikko Haku

Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-3/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10149577

Valmistajan tuotenumero:

BL11D

1275 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
85 - 424 0,8654 €
425 - 849 0,5951 €
850 - 2549 0,4993 €
2550 - 5099 0,4301 €
5100 + 0,3896 €
Vakiopakkaus: 425

Tilaa useita 85

Kokonaishinta:

73,56 €

85 x 0,8654 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.1 mm
L 17.8 mm
S 25.4 mm
H 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1 3/16 in - 12 UNF
Kierrestandardi UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä