Valikko Haku

Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-1/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10149553

Valmistajan tuotenumero:

BL10I

3420 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 1,1532 €
600 + 0,5491 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

69,19 €

60 x 1,1532 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 33.3 mm
L 16.8 mm
S 22.1 mm
H 23.1 mm
Thread Sizes (All) 1 1/16 in - 12 UNF
Väri Keltainen
Materiaali PP
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä