Valikko Haku

Liimapintainen kaapelikiinnike

Varastossa

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Kaapelinipun minimihalkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Pohjan leveys Jalustan pituus Osta
10000090 0,3046 € - 0,3463 € 87000 Varastossa
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,409 € - 0,4421 € 1400 Varastossa
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,7846 € - 0,8924 € 173 Varastossa
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
0,3503 € - 0,3983 € 9800 Varastossa
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,3136 € - 0,3399 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,1979 € - 0,2193 € 27450 Varastossa
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
1,6166 € - 1,6166 € 296 Varastossa
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,3371 € - 0,3647 € 8700 Varastossa
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
10233658 1,1527 € - 1,2814 € 754 Varastossa
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,3741 € - 1,3741 € 200 Varastossa
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,3573 € - 0,4682 € 647 Varastossa
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
0,5043 € - 0,5587 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2276 € - 0,2522 € 1000 Varastossa
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,2657 € - 0,2945 € 27300 Varastossa
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,5799 € - 0,6426 € 200 Varastossa
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2302 € - 0,2842 € 31000 Varastossa
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,3967 € - 0,4898 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
0,2877 € - 0,3552 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
0,2417 € - 0,2984 € 121 Varastossa
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
0,66 € - 0,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
  • / 2
Lukittava kaapelikiinnike 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10000090

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3046 €

Varastotasot
87000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    31.8 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10000137

Hinta-alue
0,4421 € - 0,409 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 63.5 mm 25.4 mm PA Väritön

10148280

Hinta-alue
0,8924 € - 0,7846 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    63.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10000106

Hinta-alue
0,3983 € - 0,3503 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    31.8 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10000120

Hinta-alue
0,3399 € - 0,3136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10000038

Hinta-alue
0,2193 € - 0,1979 €

Varastotasot
27450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    21.6 mm
  • Pohjan leveys
    16.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10148303

Hinta-alue
1,6166 € - 1,6166 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    63.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10000076

Hinta-alue
0,3647 € - 0,3371 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.2 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kaapelikiinnike 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10233658

Hinta-alue
1,2814 € - 1,1527 €

Varastotasot
754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10148297

Hinta-alue
1,3741 € - 1,3741 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    63.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kaapelikiinnike 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10233665

Hinta-alue
0,4682 € - 0,3573 €

Varastotasot
647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    21.5 mm
  • Pohjan leveys
    21.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10148334

Hinta-alue
0,5587 € - 0,5043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10000045

Hinta-alue
0,2522 € - 0,2276 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    21.6 mm
  • Pohjan leveys
    16.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10000069

Hinta-alue
0,2945 € - 0,2657 €

Varastotasot
27300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.2 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Lukittava kaapelikiinnike 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10148341

Hinta-alue
0,6426 € - 0,5799 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kaapelikiinnike Liima 9.9 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Musta

10361177

Hinta-alue
0,2842 € - 0,2302 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Adhesive
Kaapelikiinnike Liima 19.4 mm 42.1 mm Nailon 6/6 Musta

10361207

Hinta-alue
0,4898 € - 0,3967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    42.1 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Adhesive
Kaapelikiinnike Liima 14.2 mm 36.7 mm Nailon 6/6 Musta

10361191

Hinta-alue
0,3552 € - 0,2877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    36.7 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Adhesive
Kaapelikiinnike Liima 12.3 mm 32.5 mm Nailon 6/6 Musta

10361184

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2417 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    32.5 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Adhesive
Kaapelikiinnike Liima 23.7 mm 44.4 mm Nailon 6/6 Musta

10361214

Hinta-alue
0,8148 € - 0,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    44.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Adhesive