Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra tuotenumero:

10148341

Valmistajan tuotenumero:

AKKL-8710A-19

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,6426 €
5000 - 9999 0,6104 €
10000 + 0,5799 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

64,26 €

100 x 0,6426 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 50.8 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Kokonaiskorkeus 44.5 mm
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Asennustapa Liima
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Kaapelinipun maksimihalkaisija 25.4 mm
Kaapelinipun minimihalkaisija 22.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä