Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 9.9 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Musta

Liimattava kaapelikiinnike on helppo ja nopea asentaa. Siinä on räikkäkiinnike, joka pitää vaijereita, johtoja ja kaapeleita tukevasti paikoillaan. Suljettuna kiinnike ei avaudu ennen kuin kieleke vapautetaan. Vapautusmekanismi mahdollistaa reitityksen muutokset. Ihanteellinen suuren tärinän käyttökohteisiin. Materiaalilla on UL-liekkiluokitus.
Essentra tuotenumero:

10361177

Valmistajan tuotenumero:

22AAWC310400

31000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2842 €
5000 - 19999 0,2557 €
20000 + 0,2302 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

284,20 €

1000 x 0,2842 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 25.4 mm
Pohjan leveys 19.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Asennustapa Liima
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kaapelinipun maksimihalkaisija 9.9 mm
Kaapelinipun minimihalkaisija 7.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä