Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 32.5 mm Nailon 6/6 Musta

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10361184

Valmistajan tuotenumero:

22AAWC390490

121 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3058 €
5000 - 19999 0,2752 €
20000 + 0,2477 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

305,80 €

1000 x 0,3058 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 32.5 mm
Pohjan leveys 19.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kaapelinipun maksimihalkaisija 12.3 mm
Kaapelinipun minimihalkaisija 9.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä