10000045
AKKL-2140A-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,2522 € |
| 5000 - 9999 | 0,2396 € |
| 10000 + | 0,2276 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Jalustan pituus | 0.85 in |
|---|---|
| Jalustan pituus | 21.6 mm |
| Pohjan leveys | 0.65 in |
| Pohjan leveys | 16.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 18.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.709 in |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | Nailon 6/6 |
| Asennustapa | Liima |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Kaapelinipun maksimihalkaisija | 6.5 mm |
| Kaapelinipun maksimihalkaisija | 0.256 in |
| Kaapelinipun minimihalkaisija | 0.217 in |
| Kaapelinipun minimihalkaisija | 5.5 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa