Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra tuotenumero:

10148303

Valmistajan tuotenumero:

AKKL-10112A-19

296 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,6166 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

161,66 €

100 x 1,6166 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 63.5 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Kokonaiskorkeus 50.8 mm
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Asennustapa Liima
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Kaapelinipun maksimihalkaisija 31.7 mm
Kaapelinipun minimihalkaisija 25.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä