Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 44.4 mm Nailon 6/6 Musta

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10361214

Valmistajan tuotenumero:

22AAWC830930

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1500 - 7499 0,8351 €
7500 - 29999 0,7516 €
30000 + 0,6765 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 1500

Kokonaishinta:

1 252,65 €

1500 x 0,8351 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 44.4 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kaapelinipun maksimihalkaisija 23.6 mm
Kaapelinipun minimihalkaisija 19.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä