10233658
32545
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,2814 € |
| 1000 - 1999 | 1,2157 € |
| 2000 + | 1,1527 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Jalustan pituus | 0.984 in |
|---|---|
| Jalustan pituus | 25.0 mm |
| Pohjan leveys | 25.0 mm |
| Pohjan leveys | 0.984 in |
| Kokonaiskorkeus | 1.693 in |
| Kokonaiskorkeus | 43.0 mm |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Kaapelinipun maksimihalkaisija | 0.752 in |
| Kaapelinipun maksimihalkaisija | 19.1 mm |
| Kaapelinipun minimihalkaisija | 14.7 mm |
| Kaapelinipun minimihalkaisija | 0.579 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa