10000106
AKKL-4756A4-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,3983 € |
| 5000 - 9999 | 0,3719 € |
| 10000 + | 0,3503 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Jalustan pituus | 1.252 in |
|---|---|
| Jalustan pituus | 31.8 mm |
| Pohjan leveys | 19.1 mm |
| Pohjan leveys | 0.752 in |
| Kokonaiskorkeus | 1.091 in |
| Kokonaiskorkeus | 27.7 mm |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | Nailon 6/6 |
| Asennustapa | Adhesive |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Kaapelinipun maksimihalkaisija | 0.563 in |
| Kaapelinipun maksimihalkaisija | 14.3 mm |
| Kaapelinipun minimihalkaisija | 0.469 in |
| Kaapelinipun minimihalkaisija | 11.9 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa