10322970
008122019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,2082 € |
| 250 - 999 | 0,9402 € |
| 1000 + | 0,7395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.709 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 18.0 mm |
| Akselin pituus | 11.0 mm |
| Akselin pituus | 0.433 in |
| Kokonaispituus | 12.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.472 in |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 16.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.63 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 18.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.709 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.63 in |
| Akselireiän halkaisija | 16.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.945 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 24.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.709 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 18.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 16.0 mm |
| Sisähalkaisija | 0.63 in |
| Kokonaishalkaisija | 0.472 in |
| Kokonaishalkaisija | 12.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa