10323052
008130019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,4838 € |
| 50 - 999 | 1,9365 € |
| 1000 + | 1,5156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 28.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 1.102 in |
| Kokonaispituus | 21.5 mm |
| Kokonaispituus | 0.846 in |
| Laipan paksuus | 1.5 mm |
| Laipan paksuus | 0.059 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.984 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 25.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 28.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 1.102 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 25.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 0.984 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 1.378 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 35.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 28.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 1.102 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 0.984 in |
| Sisähalkaisija | 25.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.846 in |
| Kokonaishalkaisija | 21.5 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa