Valikko Haku

Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10322932

Valmistajan tuotenumero:

008118019247

1734 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,1858 €
250 - 999 0,9205 €
1000 + 0,7241 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

59,29 €

50 x 1,1858 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 16.0 mm
Akselin pituus 16.0 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 14.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 16.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 14.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 22.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 16.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 14.0 mm
Kokonaishalkaisija 17.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä