Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,0774 € |
250 - 999 | 0,8378 € |
1000 + | 0,6571 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Shaft Diameter | 14.0 mm |
---|---|
Shaft Diameter | 0.551 in |
Shaft Length | 11.0 mm |
Shaft Length | 0.433 in |
Overall Length | 12.0 mm |
Overall Length | 0.472 in |
Flange Thickness | 1.0 mm |
Flange Thickness | 0.039 in |
Bearing Type | Slide Bearing |
Maximum Application Temperature | 90 °C |
Maximum Application Temperature | 194 °F |
Nominal Inside Diameter | 12.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Aramid Fibre;Polytetrafluoroethylene |
Outside Diameter | 14.0 mm |
Outside Diameter | 0.551 in |
Measurement Standard | Metric |
Shaft Hole Diameter | 12.0 mm |
Shaft Hole Diameter | 0.472 in |
Flange Outside Diameter | 20.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.787 in |
Nominal Outside Diameter | 14.0 mm |
Nominal Outside Diameter | 0.551 in |
Flanged | Yes |
Inside Diameter | 12.0 mm |
Inside Diameter | 0.472 in |
Overall Diameter | 12.0 mm |
Overall Diameter | 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa