Valikko Haku

Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10322840

Valmistajan tuotenumero:

008109019247

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7269 €
500 - 999 0,5641 €
1000 + 0,4448 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

72,69 €

100 x 0,7269 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 12.0 mm
Akselin pituus 5.0 mm
Kokonaispituus 6.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 10.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 18.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 12.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 10.0 mm
Kokonaishalkaisija 6.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä