Valikko Haku

Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10323090

Valmistajan tuotenumero:

008134019247

98 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,9152 €
50 - 999 3,0452 €
1000 + 2,3997 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

39,15 €

10 x 3,9152 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 34.0 mm
Akselin pituus 35.0 mm
Kokonaispituus 37.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 34.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 30.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 42.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 34.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 30.0 mm
Kokonaishalkaisija 37.0 mm
Tullinimike 3926909790

Tuote 008134019247 korvaa:

Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Musta
Essentra tuotenumero: 10323472
Valmistajan tuotenumero: 008771023243

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä