10323076
008132019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,8207 € |
| 50 - 999 | 2,1891 € |
| 1000 + | 1,726 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 34.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 1.339 in |
| Akselin pituus | 0.551 in |
| Akselin pituus | 14.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.63 in |
| Kokonaispituus | 16.0 mm |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 30.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 1.181 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 1.339 in |
| Ulkohalkaisija | 34.0 mm |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 30.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 1.181 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 1.654 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 42.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 34.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 1.339 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 1.181 in |
| Sisähalkaisija | 30.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.63 in |
| Kokonaishalkaisija | 16.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa